VNV24A-LP1
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP40
- Cena katalogowa
- 5 099,00 PLN
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
Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 3 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (bezhalogenowy)
- Połączenie z Ethernetem
- Gniazdo wtykowe RJ45
- Siła
- 1000 N
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Chmura
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Skok
- 20 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 20 mm
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...150 s
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]