3. Siłowniki klap przeciwpożarowych

BFA24-T-ST



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BFA24-T-ST

BFA24-T-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
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
ZK-BFA

ZK-BFA

Adapter do połączenia kształtowego z zaciskiem do osi okrągłej 10...20 mm / kwadratowej 10...16 mm do BFA

Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSDG-B.1

ZSDG-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 1 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSN-B

ZSN-B

Konsola do SN2-C7 do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZ12-B

ZZ12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BFA, BLE

Cena katalogowa: 26,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem

Cena katalogowa: 2 043,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT0

ZBAT0

Zaślepka do BAT (bez zabezpieczenia termicznego temperatury we wnętrzu kanału)

Cena katalogowa: 79,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT72

ZBAT72

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 173,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 243,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT95

ZBAT95

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 222,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 410,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT120

ZBAT120

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 377,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT140

ZBAT140

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 140°C (kolor czerwony), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 359,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZST-BS

ZST-BS

Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem

Cena katalogowa: 213,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

ZFHC-B

ZFHC-B

Korba flexible do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B

ZKN1-B

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B

ZKN2-B

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 31,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
7.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
10 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Wtyk połączeniowy
  • Zasilanie / sterowanie: wtyczka 3-stykowa
  • Styk pomocniczy: wtyczka 6-stykowa
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
<60 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
20 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.