S2A-H
Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany
- Cena katalogowa
- 670,00 PLN
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
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- 0...50°C [32...122°F]