3. Zmienny przepływ powietrza

VRU-D3-BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ciśnienia dla aparatów VAV / kanałów z dynamicznym czujnikiem Δp; można je połączyć z zewnętrznym siłownikiem do przepustnic VST.
Obszar zastosowania: aparaty VAV lub przepustnice regulacyjne w instalacjach wentylacyjnych w strefie komfortu

Dostępne siłowniki patrz „Akcesoria elektryczne”

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
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
Dane CAD 3D

  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
LF24-VST

LF24-VST

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
LM24A-VST

LM24A-VST

Siłownik obrotowy do VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Siłownik obrotowy do VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
NF24A-VST

NF24A-VST

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
NM24A-VST

NM24A-VST

Siłownik obrotowy do VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Siłownik obrotowy do VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
SF24A-VST

SF24A-VST

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
SM24A-VST

SM24A-VST

Siłownik obrotowy do VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Siłownik obrotowy do VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Zaślepka do wtyczki VST, dla zastosowań bez siłownika
Wielopak 25 szt.

Cena katalogowa: 375,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Moc znamionowa
2 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm²
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Kategoria ochronna
IP42
Stopień ochrony NEMA
NEMA 1
Typ obudowy
UL Enclosure Type 1
Temperatura otoczenia
0...50°C [32...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.