Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty.
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.
Dane projektowe: Dane projektowe
Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Osłona izolacyjna do zaworu R3.., DN 20
tylko do zastosowań bez kondensacji
Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W