• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Klapy motylkowe

D6400NL



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
D6400NL

D6400NL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 400, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do D6400NL
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZD6N-S400

    ZD6N-S400

    Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 400

    Cena katalogowa: 3 123,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZSY-401

    ZSY-401

    Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6400N/NL + SY6

    Cena katalogowa: 3 802,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZSY-701

    ZSY-701

    Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6400N/NL + SY7

    Cena katalogowa: 3 802,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Klapy motylkowe i siłowniki

    Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC. 

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    4140 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    0...100%: kształt S; 0...60%: stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)