Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Klapa motylkowa, 2-drog., DN 65, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]
Dane projektowe: Dane projektowe
Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 25...100
Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 65...150, do klap motylkowych maks. DN 80
Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC.