3. Klapy motylkowe

D6700N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
D6700N

D6700N

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 700, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do D6700N
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
    ZD6N-S700

    ZD6N-S700

    Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 700

    Cena katalogowa: 9 363,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZSY-903

    ZSY-903

    Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6700N/NL + SY12

    Cena katalogowa: 4 942,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Klapy motylkowe i siłowniki

    Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC. 

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    11760 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    0...100%: kształt S; 0...60%: stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)