3. Regulacyjne zawory kulowe

R6080W100-S8



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R6080W100-S8

R6080W100-S8

Zawór z kryzą regulacyjną, 2-drog., DN 80, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
5 640,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R6080W100-S8
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 65...150, do klap motylkowych maks. DN 80

    Cena katalogowa: 844,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Ogrzewanie wrzeciona kołnierz F05 (30 W)

    Cena katalogowa: 525,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    100 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Ciśnienie zamknięcia
    690 kPa
    Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
    200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)