2. Zawory

Regulacyjne zawory kulowe

Niezawodne i sprawdzone w praktyce ponad milion razy

Oferujemy kompaktowe zawory 2- oraz 3-drogowe, odporne na wysokie temperatury i zapewniające szczelne zamknięcie, a ponadto współpracujące z energooszczędnymi siłownikami obrotowymi. Sprawdzone w praktyce zawory kulowe są wyposażone w kryzę regulacyjną Belimo, która zapewnia stałoprocentową charakterystykę zaworu.

  • Broszura techniczna – Zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 5,7 MB)
  • Broszura dotycząca zastosowania – Centrale wentylacyjne (pdf - 5,08 MB)

Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.

Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.

Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.

Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.

Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.

Dowiedz się, jak możemy pomóc:

  • Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach (pdf - 4,53 MB)

Przewaga Belimo

Niezawodne

Efektywność energetyczna instalacji

Bez przecieków

Szybka regulacja temperatury

Sprawdzone regulacyjne zawory kulowe Belimo stanowią wartościowe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka i precyzyjna regulacja temperatury. Wyposażone w siłowniki o krótkich czasach ruchu, gwarantują maksymalną efektywność energetyczną i krótkie czasy odpowiedzi we wszystkich układach regulacji.

Seria produktów

DN 15...50

2-drogowy i 3-drogowy
Kvs 0.09...58 m3/h
Gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny, kołnierz

  • Wyświetl produkty

DN 65...150

2-drogowy
Kvs 63...320 m3/h
Kołnierz

  • Wyświetl produkty

DN 10...20

Kvs 0,3...16 m3/h
Gwint zewnętrzny

  • Wyświetl produkty

Zalety regulacyjnych zaworów kulowych Belimo

1. Absolutna szczelność
- „Wszystko w jednym”: zawór regulacyjny i zawór odcinający
- Bez aktywacji i strat energii przy zerowym obciążeniu

2. Optymalna charakterystyka przepływu
- „Wszystko w jednym”: zawór regulacyjny i zawór odcinający
- Bez aktywacji i strat energii przy zerowym obciążeniu

3. Doskonała charakterystyka regulacji
- Doskonała stabilność regulacji i ograniczenie oscylacji
- Najwyższy możliwy poziom komfortu

4. Moment hamujący nie jest potrzebny.
- Duże przełożenie nastawy
- Duża sterowalność w całym zakresie roboczym

5. Zmniejszona masa
- Łatwiejszy dobór siłowników
- Wielkość siłownika niezależna od różnicy ciśnień
- Niedrogie i efektywne energetycznie siłowniki

6. Nieduża wysokość zabudowy
- Mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej przekładające się na większą swobodę projektowania

7. Zmniejszenie zużycia energii
- Mały pobór mocy
- Niższe koszty instalacji elektrycznej

8. Samoczyszcząca konstrukcja sferyczna
- Bez przywierania, bezobsługowe, wysokie bezpieczeństwo eksploatacji

  • Broszura – 8 powodów, aby stosować regulacyjny zawór kulowy (pdf - 2,41 MB)

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. 

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
  • Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:

  • Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
  • Zmniejszenie poboru prądu w porównaniu z zaworami konwencjonalnymi, co przyczynia się do spełnienia wymagań certyfikatu LEED
  • Szczelne zamknięcie regulacyjnych zaworów kulowych zapobiega przeciekom, a tym samym stratom energii
  • 5-letnia gwarancja na wszystkie produkty Belimo

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:

  • 100-procentowa szczelność, zwiększająca sprawność energetyczną instalacji 
  • Siłowniki obrotowe ze sprężyną powrotną i siłowniki z funkcją bezpieczeństwa otwierają lub zamykają zawór w razie awarii zasilania
  • Szczelne zamknięcie do ciśnienia 16 bar gwarantujące niezawodność działania
  • Wartości Kvs zbliżone do zaworów grzybkowych o takim samym rozmiarze, które nie wymagają dodatkowego modyfikowania instalacji

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:

  • Łatwe dobieranie, montaż i bezproblemowa eksploatacja
  • Szczelne zamknięcie do ciśnienia 16 bar gwarantujące niezawodność działania  
  • Połączenie skutecznego odcinania zaworu kulowego ze specjalną kryzą regulacyjną zapewniającą stałoprocentową charakterystykę przepływu w celu spełnienia wymogów specyfikacji
  • Siłowniki MF z wybieranym na miejscu sygnałem nastawczym, sygnałem sprzężenia zwrotnego i czasem pracy umożliwiają spełnienie wymagań sekwencji regulacji oraz regulatorów

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:

  • Regulacyjny zawór kulowy ma konstrukcję zapobiegającą zatkaniu przez zanieczyszczenia i zapewnia utrzymanie przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych
  • Szczelne zamknięcie do ciśnienia 14 bar gwarantujące niezawodność działania
  • Stałoprocentowa charakterystyka przepływu zapewnia optymalne sterowanie wymiennikiem ciepła  
  • Bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewnia prawidłowe i ciche działanie, tak aby utrzymać komfortowe warunki w budynku

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:

  • 100-procentowa szczelność, przekładająca się na większą sprawność energetyczną instalacji oraz wyższy poziom komfortu w budynku
  • Stałoprocentowa charakterystyka zaworu zapobiega oscylacjom układu regulacji, wydłużając okres eksploatacji siłownika i zaworu
  • Regulacyjny zawór kulowy ma konstrukcję zapobiegającą zatkaniu przez zanieczyszczenia i zapewnia utrzymanie przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych
  • Łatwy dobór, montaż i konserwacja, zarówno przy wprowadzaniu usprawnień, jak i w przypadku modernizacji  
  • Szybka dostawa i pomoc techniczna online
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.