H412B



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H412B

H412B

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
994,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H412B
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZH4515

    ZH4515

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 15 Rp 1/2"

    Cena katalogowa: 52,00 PLN
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
    1 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Maks. 0,05% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Gwint zewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)