H612R/NVC24A-SR-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 4 062,00 PLN
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
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 1 m³/h
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Temperatura czynnika
- -10...120°C [14...248°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
- Ciśnienie zamknięcia
- 600 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości Kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 5.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm², Zacisk 4 mm²
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2