• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
H6200W630-S7



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 200, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Temperatura czynnika 5...120°C [41...248°F]

Do dostępnych kombinacji

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H6200W630-S7
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    How-to video: GV12 troubleshooting

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    630 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    5...120°C [41...248°F]
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
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)