H625R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H625R

H625R

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
1 791,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H625R
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
    10 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
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
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)