H7050X40-S2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H7050X40-S2

H7050X40-S2

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F]

Cena katalogowa
8 017,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H7050X40-S2
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
    3-drog.
    Kvs
    40 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    5...200°C [41...392°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • 120°C do 2500 kPa
    • 200°C do 2300 kPa
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    A – AB: liniowa; B – AB: liniowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)