• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia

EP025R6+BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EP025R6+BAC

EP025R6+BAC

6-drog. kul. zaw. reg. EPIV, z reg. elektronicznym i przepł. niezależnym od ciśnienia, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F]

Cena katalogowa
7 051,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 15...25
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 108,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Osłona izolacyjna do zaworu R30..-..-..-B3, DN 25
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Kolanko 90° gwint zewnętrzny/wewnętrzny, DN 25, Rp 1", R 1", Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 243,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR-005

ZR-005

Konsola montażowa do zaworu 6-drogowego DN 25

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR2325

ZR2325

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 25, Rp 1", R 1"

Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

CRK24-B1

CRK24-B1

Pomieszczeniowy regulator temperatury, Wyjście 2...10 V: chłodzenie, ogrzewanie do zaworu 6-drogowego, AC 24 V, Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-

Cena katalogowa: 1 124,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Czujniki

22HH-10

22HH-10

Przełącznik kondensacji, Czujnik wewnętrzny, LED

Cena katalogowa: 694,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22HH-100X

22HH-100X

Przełącznik kondensacji, Czujnik zewnętrzny, LED, 2 m

Cena katalogowa: 793,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22HTH-110X

22HTH-110X

Czujnik kontaktowy temperatury/wilgotności aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość kabla 2 m

Cena katalogowa: 1 215,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
6-drog.
V'nom [l/h]
3500
Nastawialne natężenie przepływu
4,2...100% V'nom
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
6...80°C [43...176°F]
Ciśnienie zamknięcia
350 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
Liniowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
4.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.7 W
Moc znamionowa
8.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)