22HTH-110X



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22HTH-110X

22HTH-110X

Czujnik kontaktowy temperatury/wilgotności aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość kabla 2 m

Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, strzykawka z pastą przewodzącą ciepło, opaska kablowa, kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
1 215,00 PLN
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
How-To: Installing contact temperature sensors

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Temperatura
  • Wilgotność
Sygnał wyjściowy
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Zakres pomiarowy wilgotności
0...100% RH

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.