3. Zawory kulowe

K250B



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
K250B

K250B

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 50, Gwint wewnętrzny, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatura czynnika -15...90°C [5...194°F]

Cena katalogowa
1 234,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do K250B
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
    243 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -15...90°C [5...194°F]
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.