3. Klapy motylkowe

D665NL



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
D665NL

D665NL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 65, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa
1 159,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do D665NL
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Dźwignia do klap motylkowych DN 25...100

    Cena katalogowa: 165,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 25...100

    Cena katalogowa: 666,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 65...150, do klap motylkowych maks. DN 80

    Cena katalogowa: 844,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Ogrzewanie wrzeciona kołnierz F05 (30 W)

    Cena katalogowa: 525,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Klapy motylkowe i siłowniki

    Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC. 

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    50 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -20...120°C [-4...248°F]
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    0...100%: kształt S; 0...60%: stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.