H650SP



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H650SP

H650SP

Zawór grzybkowy (częściowe odciążenie grzyba), 2-drog., DN 50, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]

Cena katalogowa
12 884,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H650SP
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
    40 m³/h
    Czynnik
    Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    5...150°C [41...302°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • 120°C do 1600 kPa
    • 150°C do 1400 kPa
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
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.