H714R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H714R

H714R

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 15, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
1 507,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H714R
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    3-drog.
    Kvs
    2.5 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.