3. Zawory kulowe

R415D



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R415D

R415D

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F]

Cena katalogowa
1 148,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R415D
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
    ZR4515

    ZR4515

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Cena katalogowa: 59,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    12 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda pitna (na życzenie), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    2...130°C [36...266°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
    Ciśnienie zamknięcia
    1400 kPa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint zewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.