R7032R16-B3/NRQ24A-SR
Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
Bardzo krótkie czasy ruchu, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 4 583,00 PLN
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
ZR-EXT-01
Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50
Cena katalogowa: 722,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 3-drog.
- Kvs
- 16 m³/h
- Czynnik
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura czynnika
- -10...100°C [14...212°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
-
- Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
- Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
- Ciśnienie zamknięcia
- 600 kPa
- Różnica ciśnień Δpmax
- 100 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 13 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 23 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2