BKN230-24-MOD
Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem
- Cena katalogowa
- 2 043,00 PLN
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
BAT72
Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem testowym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm
Cena katalogowa: 465,00 PLN
Twoja cena: ...
BAT72/9
Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem testowym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 90 mm
Cena katalogowa: 461,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3 W
- Moc znamionowa
- 14 VA
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -20...50°C [-4...122°F]