EP020R6+BAC
6-drog. kul. zaw. reg. EPIV, z reg. elektronicznym i przepł. niezależnym od ciśnienia, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F]
- Cena katalogowa
- 5 202,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22PEM-A01
Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 15...25
tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR3020
Osłona izolacyjna do zaworu R30..-..-..-B2, DN 20
tylko do zastosowań bez kondensacji
P2P20PF-1GE
Kolanko 90° gwint zewnętrzny/wewnętrzny, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Zestaw 2 szt.
ZR2320
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Akcesoria elektryczne
CRK24-B1
Pomieszczeniowy regulator temperatury, Wyjście 2...10 V: chłodzenie, ogrzewanie do zaworu 6-drogowego, AC 24 V, Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Czujniki
22HH-10
Przełącznik kondensacji, Czujnik wewnętrzny, LED
22HH-100X
Przełącznik kondensacji, Czujnik zewnętrzny, LED, 2 m
22HTH-110X
Czujnik kontaktowy temperatury/wilgotności aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość kabla 2 m
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 6-drog.
- V'nom [l/h]
- 2500
- Nastawialne natężenie przepływu
- 4,2...100% V'nom
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
- Temperatura czynnika
- 6...80°C [43...176°F]
- Ciśnienie zamknięcia
- 350 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Liniowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Gwint wewnętrzny
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3.7 W
- Moc znamionowa
- 6.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Kategoria ochronna
- IP54