• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia

EP025R2+BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EP025R2+BAC

EP025R2+BAC

2-drog. kul. zaw. reg. EPIV, z reg. elektronicznym i przepł. niezależnym od ciśnienia, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Do montażu w rurociągu jest potrzebna złączka rurowa gwintowana ZREV..F. Trzeba ją uwzględnić w zamówieniu!
Patrz „Akcesoria mechaniczne”.

Cena katalogowa
3 506,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Osłona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 144,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 722,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR2325

ZR2325

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 25, Rp 1", R 1"

Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZREV25F

ZREV25F

Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Cena katalogowa: 157,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
V'nom [l/s]
0.97
Nastawialne natężenie przepływu
25...100% V'nom
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
Ciśnienie zamknięcia
1400 kPa
Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
4 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.7 W
Moc znamionowa
6.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)