H240S-N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H240S-N

H240S-N

Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej, 2-drog., DN 40, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F]

Cena katalogowa
3 096,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H240S-N
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    25 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    0...130°C [32...266°F]
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Maks. 0.01% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)