H6100R/EV24A-MP-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6100R/EV24A-MP-TPC

H6100R/EV24A-MP-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 100, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
12 044,00 PLN
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
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Ogrzewanie wrzeciona do zaworów DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

Cena katalogowa: 1 396,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
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
Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
145 m³/h
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
Ciśnienie zamknięcia
200 kPa
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
4 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm², Zacisk 4 mm²
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.