H6100X125-SP2/SV230A-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6100X125-SP2/SV230A-TPC

H6100X125-SP2/SV230A-TPC

Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba), 2-drog., DN 100, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 125 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
27 386,00 PLN
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
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
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
125 m³/h
Czynnik
Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 2500 kPa
  • 150°C do 2430 kPa
Ciśnienie zamknięcia
1700 kPa
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
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 3x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)