H610S+NV24A-MP-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H610S+NV24A-MP-TPC

H610S+NV24A-MP-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 476,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
0.4 m³/h
Czynnik
Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 1600 kPa
  • 150°C do 1400 kPa
Ciśnienie zamknięcia
1600 kPa
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
1.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
3 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm², Zacisk 4 mm²
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.