H613R+NVC24A-SZ-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H613R+NVC24A-SZ-TPC

H613R+NVC24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 062,00 PLN
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
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
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
1.6 m³/h
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
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
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
5.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
Rodzaj sterowania
DC 0.5...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.