H664N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H664N

H664N

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 65, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
4 366,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H664N
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ogrzewanie wrzeciona do zaworów DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Cena katalogowa: 1 396,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    58 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
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
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)