3. Zawory kulowe

R3040-BL3



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R3040-BL3

R3040-BL3

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., Otwór w kształcie litery „L”, DN 40, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]

Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty. 
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.

Cena katalogowa
1 510,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R3040-BL3
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    EXT-OC-ZRN340

    EXT-OC-ZRN340

    Osłona izolacyjna do zaworu R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
    tylko do zastosowań bez kondensacji

    Cena katalogowa: 202,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

    Cena katalogowa: 722,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR2340

    ZR2340

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Cena katalogowa: 196,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Cena katalogowa: 568,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    3-drog.
    Kvs
    14 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...100°C [14...212°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
    • Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
    Ciśnienie zamknięcia
    500 kPa
    Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
    200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)