3. Zawory kulowe

R7040R-B3



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R7040R-B3

R7040R-B3

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 40, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]

Cena katalogowa
2 796,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R7040R-B3
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

    Cena katalogowa: 722,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Cena katalogowa: 568,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    3-drog.
    Kvs
    31 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...100°C [14...212°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
    • Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
    Ciśnienie zamknięcia
    600 kPa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)