2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

SR24A-MP-R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Cena katalogowa
1 901,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje

  • Pobierz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZSF-08

ZSF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-09

ZSF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xø12x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-10

ZSF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-11

ZSF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xø14x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-14

ZSF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSK-12

ZSK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø12x4x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSK-14

ZSK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø14x5x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-08

ZSV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-09

ZSV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-10

ZSV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-11

ZSV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys., wewnętrzny kwadratowy), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-12

ZSV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-14

ZSV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.25 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
90...350 s
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.