22DT-12N
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 150 mm, Prob çapı 6 mm
Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo
- Liste fiyatı
- EUR 112,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
Kovanlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Bir 22DT.. sensörün montajı
• Tipik montaj yardımcısı dahil
• Hızlı montaj
• Etkin devreye alma
• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 5 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
- Prob uzunluğu
- 150 mm