3. Robinet Energy Valve

EV050+AKRX-E N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EV050+AKRX-E N4

EV050+AKRX-E N4

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1/2"[15], Filetage intérieur, GPM 6.6, 14...250 °F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$6,284.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Plenum de 1m
Total configur�
C$6,284.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
6.6
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression différentielle
∆p 5...50 psi
Pression nominale du corps
360 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
14 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
23 VA
Connexion Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nuage
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Référence : Embarcadero Center, CA

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PE-A09

A-22PE-A09

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 15

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 20

Prix courant: C$102.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 25

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 32

Prix courant: C$150.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 40

Prix courant: C$182.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 50

Prix courant: C$233.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A16

A-22PE-A16

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 3.2" [80 mm], 1/2 po NPT, SW=0,94 po

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Raccordement pour module RJ avec bride

Prix courant: C$55.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A03

A-22WP-A03

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$298.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$76.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$342.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Support de fixation pour 22WDP-.., Métal

Prix courant: C$62.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge de col de robinet pour robinet à tournant sphérique DN15...50

Prix courant: C$455.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Sondes thermométriques

A-22PE-A15

A-22PE-A15

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2 po NPT, SW=0,94 po

Prix courant: C$52.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Capteurs

22WDP-511

22WDP-511

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-512

22WDP-512

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...2.1 bar, 0...30 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-514

22WDP-514

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-515

22WDP-515

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Modules capteurs de remplacement

R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Compteur d'énergie thermique à module de capteurs DN 15

Prix courant: C$1,809.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Non classé

22PDP-585

22PDP-585

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, ACL
Longueur du câble 10 ft [3 m]

Prix courant: C$2,274.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22PDP-588

22PDP-588

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...250 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, ACL
Longueur du câble 10 ft [3 m]

Prix courant: C$2,274.00