- Total configur�
- C$7,267.00
EV125+AKRX-E N4
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1 1/4"[32], Filetage intérieur, GPM 28.5, 14...250 °F [-10...120°C]
When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.
Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.
- Prix courant
- C$7,267.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 28.5
- Débit réglable
- 25...100% de V'nom
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression différentielle
- ∆p 5...50 psi
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 1.25" [32]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 23 VA
- Connexion Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nuage
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA
Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides
Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées
Belimo Energy Valve™ - Référence : Embarcadero Center, CA
Accessoire mécanique
A-22PE-A16
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 3.2" [80 mm], 1/2 po NPT, SW=0,94 po
A-22WP-A03
Raccord de tuyau, Laiton, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.
A-22WP-A05
Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.
A-22WP-A07
Raccord de tuyau, Laiton, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.
A-22WP-A09
Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.
ZR-EXT-01
Rallonge de col de robinet pour robinet à tournant sphérique DN15...50
Sondes thermométriques
A-22PE-A15
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2 po NPT, SW=0,94 po
Outils
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo
ZK2-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Capteurs
22WDP-511
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V
22WDP-512
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...2.1 bar, 0...30 psi, active, 0...10 V
22WDP-514
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V
22WDP-515
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V
Modules capteurs de remplacement
R-22PE-0UF
Compteur d'énergie thermique à module de capteurs DN 32
Non classé
22PDP-585
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, ACL
Longueur du câble 10 ft [3 m]
22PDP-588
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...250 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, ACL
Longueur du câble 10 ft [3 m]