Zrównoważony rozwój w Belimo

  1. Strona główna

Zapewnianie zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii

Misją Belimo jest tworzenie rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Jednocześnie Belimo dąży do spełnienia lub spełnienia z nadmiarem wszystkich mających zastosowanie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących ochrony środowiska.

Staramy się oszczędnie korzystać z naszych zasobów oraz oczekujemy takiego samego postępowania od naszych dostawców i pracowników.

Unikamy korzystania z materiałów, które stanowią zbędne zagrożenie dla środowiska i są trudne do utylizacji.

Jesteśmy świadomi poziomu zużycia energii podczas wytwarzania oraz eksploatacji naszych produktów i dlatego projektujemy innowacyjne urządzenia, pozwalające na efektywne korzystanie z zasobów.

Analizujemy kluczowe aspekty naszego wpływu na środowisko i nieustannie doskonalimy nasze procesy, ograniczając ich oddziaływanie na środowisko.

Dążymy do dostarczania naszym klientom produktów pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną instalacji, w których są stosowane.

 

Główne fakty

Ludzie spędzają około 90 procent czasu w zamkniętych pomieszczeniach.

16% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na świecie przypada na instalacje HVAC.

Dzięki naszym produktom zużycie energii w instalacjach HVAC można zmniejszyć o 55% w porównaniu do systemów bez regulacji.

Firma Belimo zobowiązała się do wyznaczenia bliskich i długoterminowych redukcji emisji w całym przedsiębiorstwie zgodnie ze standardem Net-Zero opracowanym przez inicjatywę SBTi

Belimo pracuje nad przygotowaniem bilansu gazów cieplarnianych dla całej Grupy zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol. Belimo będzie aktualizować i ujawniać te informacje co roku w ramach zewnętrznego raportu rocznego Belimo (począwszy od roku obrachunkowego 2024).

Bilans gazów cieplarnianych (GHG) Belimo zapewnia kompleksowy obraz wszystkich emisji (zakres od 1 do 3) spowodowanych działalnością firmy w ciągu roku obrotowego. Obejmuje on:

  • Łańcuch dostaw (zakupy, transport na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw, międzyzakładowy i końcowy).
  • Działalność związaną z montażem we wszystkich zakładach produkcyjnych/logistycznych oraz dostosowujących produkty do indywidualnych wymagań.
  • Etap użytkowania urządzeń w miejscu montażu.
  • Utylizację urządzeń po zakończeniu eksploatacji.
  • Podróże służbowe, pojazdy firmowe oraz dojazdy pracowników do pracy.

Firma Belimo podjęła decyzję o przystąpieniu do inicjatywy SBTi (Science Based Targets) w 2024 r. Zobowiązanie to jest ważnym krokiem w kierunku łagodzenia zmian klimatycznych i zapewnia zgodność z międzynarodowymi przepisami, spełniając jednocześnie oczekiwania interesariuszy.

  • Belimo dąży do tego, by branża HVAC osiągnęła zerowy poziom emisji netto i jest zaangażowana w realizację celu zerowego poziomu emisji netto Net-Zero Target do 2050 r. w oparciu o standard inicjatywy SBTi (Science Based Targets initiative).
  • W ciągu najbliższych 6–12 miesięcy belimo przedstawi krótko- i długoterminowe cele do weryfikacji i zatwierdzenia przez SBTi.

Osiągnięcie tego ambitnego celu jest dużym wyzwaniem i wymaga aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron.

Z pomocą uznanej na całym świecie i uzasadnionej naukowo metody SBTi służącej ustalania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, firmy mogą określić ścieżkę redukcji, która jest zarówno ambitna, jak i możliwa do zrealizowania, zmniejszając emisje gazów cieplarnianych w swojej branży i w łańcuchu wartości, a tym samym przyczyniając się do osiągnięcia celu zerowej emisji netto.

W Belimo, nasza misja dotycząca zrównoważonego rozwoju polega na tworzeniu rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii, a tym samym pomagających realizować cele zrównoważonego rozwoju. Jest to misja, którą stosujemy również w naszych własnych obiektach.
Lars van der Haegen
Dyrektor generalny Belimo

Przejrzyste raportowanie

Informacje dotyczące wyników pozafinansowych ujawniamy zgodnie z międzynarodowymi zasadami ramowymi raportowania Global Reporting Initiative (GRI). GRI jest organizacją pozarządową tworzącą systematyczne i kompleksowe wytyczne, które stały się globalnym standardem ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Dążąc do zapewnienia przejrzystej komunikacji z naszymi interesariuszami ściśle współpracujemy z EcoVadis i MSCI, dwiema agencjami oceniającymi nas pod kątem kryteriów ESG (Environmental, Social and Governance – dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny).

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2023

Jak promujemy zrównoważony rozwój

Mapa istotności

Regularnie identyfikujemy zagadnienia najważniejsze dla Belimo i naszych interesariuszy, przeprowadzając analizę istotności i tworząc mapę istotności.

  • Dowiedz się więcej

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

Nasze działania koncentrują się na siedmiu spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju, przynosząc korzyści środowisku, społecznościom i zdrowiu.

  • Dowiedz się więcej

Instalacje budynkowe i raportowanie ESG

Budynki muszą spełniać coraz wyższe wymagania odnośnie przejrzystości informacji dotyczących efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i komfortu.
Powszechnie stosowany w europie wskaźnik SRI stanowi idealną pomoc w raportowaniu ESG.

  • Broszura - Wkład technologii budowlanych w realizację celów ESG (pdf - 3,48 MB)

Cele związane z ochroną środowiska

Naszym celem jest zredukowanie o 80% emisji gazów cieplarnianych (GHG) w budynkach należących do Belimo do 2025 roku (Hinwil / Danbury; mierzone w stosunku do 2019 r.) oraz podwojenie łącznej redukcji emisji gazów cieplarnianych zapewnianej przez nasze sprzedane urządzenia obiektowe do instalacji HVAC do roku 2030 (w stosunku do 2021 r.).

  • Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność społeczna

Nasza działalność przynosi korzyści społeczeństwu, czego dowodem jest przestrzeganie przez nas zasad UN Global Compact.

  • Dowiedz się więcej

Zarządzanie

W Belimo wywiązujemy się z naszych podstawowych obowiązków wobec ludzkości i planety, przygotowując grunt pod długoterminowy sukces naszej branży.

  • Dowiedz się więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.