2. Czujniki/liczniki

Czujniki kanałowe

Niezawodność, którą znasz i której oczekujesz

Dzięki szerokiej gamie produktów czujniki kanałowe powietrza Belimo obejmują wspólne wartości pomiarowe: temperaturę, wilgotność, punkt rosy, CO2, LZO, ciśnienie i niskie wartości graniczne temperatury.

  • Broszura - Czujniki i liczniki Belimo (pdf - 4,23 MB)
  • Ulotka - Aplikacja Belimo Duct Sensor Assistant (pdf - 1,12 MB)
  • Instrukcja – montaż czujnika (pdf - 6,49 MB)
  • Ulotka – Wartości pomiarowe stężenia CO2 poniżej 400 ppm – Błąd czy rzeczywistość? (pdf - 1,76 MB)
  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,11 MB)

Innowacje zapewniające spokój

Bezproblemowe

Niezawodne

Intuicyjne

Szybka instalacja i rozruch

Czujniki kanałowe Belimo mają dodatkową obudowę o stopniu ochrony IP65, ułatwiającą montaż i rozruch. Akcesoria montażowe znajdują się w zakresie dostawy. Czujniki te charakteryzują się możliwością wyboru na miejscu zakresu temperatury i ciśnienia, wysoką dokładnością, niezawodnością i automatyczną kalibracją.

Asortyment

Temperatura01DT i 22DT

Kanałowe oraz zanurzeniowe czujniki temperatury

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura01CT i 22CT

Kablowe czujniki temperatury

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura01MT i 22MT

Czujniki kanałowe temperatury (wartość średnia)

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura01ATS i 20DTS

Monitorowanie zamarzania

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Wilgotność / temperatura01DH i 22DTH

Czujniki kanałowe wilgotności / temperatury

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DC

Czujniki kanałowe CO2

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DTC

Czujniki kanałowe CO2 / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DCV

Czujniki kanałowe CO2 / LZO

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DTM

Czujniki kanałowe CO2 / wilgotności / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DCK

Czujniki kanałowe

CO2 / LZO / mieszaniny CO2 + LZO / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DCM

Czujniki kanałowe CO2 / LZO / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Ciśnienie różnicowe01APS

Presostat różnicowy powietrza

Pasywny

  • Wyświetl produkty

Ciśnienie różnicowe22ADP

Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy czujnik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy czujnik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania). 
  • Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych. 
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
  • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
  • Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
  • Historie sukcesu
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Szeroki wybór dla wszystkich wymagań w zastosowaniach wentylacyjnych lub wodnych, jak również do modernizacji
  • Krótkie czasy dostaw
  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • Dobrze znana wysoka jakość Belimo
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Szybka amortyzacja
  • 5-letnia gwarancja

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Kompatybilność ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami automatyki budynku (BAS), co czyni je odpowiednimi do stosowania w każdej aplikacji HVAC
  • Dane BIM i pliki STEP w selektorze Belimo VDI
  • Dostęp do danych aplikacji w celu integracji w sekwencjach sterowania systemu automatyki budynku dzięki protokołom komunikacyjnym BACnet i Modbus
  • Wysokiej jakości i wytrzymałe materiały
  • Zgodność z wymogami normy IP65 i certyfikacji UL
  • 5-letnia gwarancja

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Bezproblemowa kompatybilność ze wszystkimi popularnymi systemami automatyki i sterowania budynkami (BACS)  
  • Ograniczone okablowanie i parametryzowanie
  • Pełen asortyment rozwiązań terenowych z czujnikami do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, stężenia CO2, lotnych związków organicznych (LZO) w rurociągach, kanałach i w zastosowaniach na zewnątrz budynków
  • Najwyższej klasy serwis i pomoc techniczna
  • Bez narzędziowe testowanie punktów danych w celu sprawnego rozruchu.
  • Krótkie czasy dostaw  
  • Wysokiej jakości i wytrzymałe materiały
  • 5-letnia gwarancja

Wyspecjalizowani hurtownicy

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Szybki i prosty wybór produktów oraz instalacja dzięki optymalizacji asortymentu
  • Krótkie czasy i trasy dostaw
  • Kompleksowa posprzedażowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • 5-letnia gwarancja

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Zdejmowana płyta montażowa i klips sprężynowy do łatwego montażu
  • Zakresy pomiaru do wyboru na miejscu
  • Ograniczone okablowanie i parametryzowanie dzięki protokołom komunikacyjnym BACnet i Modbus

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Unikalna konstrukcja z zatrzaskiwaną pokrywą, umożliwiającą szybki montaż i łatwe uruchomienie, a także stopień ochrony zgodny z IP65
  • Dostęp do danych aplikacyjnych poprzez protokoły komunikacyjne BACnet i Modbus oraz ograniczone okablowanie i parametryzowanie
  • Niezawodne i dokładne wartości pomiarowe
  • Krótkie czasy dostaw
  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • 5-letnia gwarancja

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Czujniki kanałowe Belimo oferują:

  • Szybka i łatwa modernizacja w połączeniu z aplikacją Belimo RetroFIT+ App
  • Unikalna konstrukcja z zatrzaskiwaną pokrywą, umożliwiającą szybki montaż i łatwe uruchomienie, a także stopień ochrony zgodny z IP65
  • Modułowe połączenia śrubowe, które umożliwiają różny montaż i konfigurację kabli w celu elastycznego montażu i instalacji
  • Niezawodne i dokładne wartości pomiarowe
  • Krótkie czasy dostaw
  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • 5-letnia gwarancja
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Duct Sensor Assistant App

Aplikacja Belimo Duct Sensor AssistantAppdo indywidualnego parametryzowania czujników

Przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App można rozszerzyć zakres zastosowań i sparametryzować czujnik odpowiednio do indywidualnych wymagań. Do parametryzowania przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App jest wymagany adapter Bluetooth® (sprzedawany osobno, A-22G-A05).

Cechy
• Komunikacja za pośrednictwem Bluetooth BLE
• Wymagany jest adapter Bluetooth A-22G-A05, umożliwiający komunikację z czujnikiem za pośrednictwem złącza micro-USB
• Możliwość stosowania z następującymi czujnikami: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Wersje językowe: DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opcje konfiguracji
• Indywidualne parametryzowanie sygnałów wyjściowych
• Ustawianie różnych zakresów pomiarowych
• Dodatkowe korygowanie przesunięć
• Parametryzacja sygnału przy zerowej wartości wielkości mierzonej (2..10 V itd.) i układu jednostek
• Ustawianie opcji wskazań na wyświetlaczu
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb ustawienia funkcji sygnalizacji barwnej (TLF)
• Rozszerzenie zakresu fizycznego adresu Modbus
• Zapisywanie ustawień na urządzeniu mobilnym i wczytywanie do innych czujników
• Przeliczanie ciśnienia różnicowego na wartość przepływu objętościowego

Dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

  • App Store
  • Google Play Store
  • Instrukcja instalowania aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App, adapter USB z płytką drukowaną interfejsu
  • Instrukcja instalowania aplikacji Belimo Duct Sensor Asistant App, adapter USB bez płytki drukowanej interfejsu

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk
Historie sukcesu

Givisiez, SzwajcariaSiedziba główna Scott Sports

  • Dowiedz się więcej

WłochyUTEK

  • Dowiedz się więcej

Lenzerheide, SzwajcariaMotta Hut

  • Dowiedz się więcej

Attenkirchen, NiemcyHagl GmbH, Gütlsdorf

  • Dowiedz się więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.