2. Czujniki/liczniki

Czujniki temperatury

Optymalizacja pracy instalacji HVAC dzięki precyzyjnym czujnikom temperatury

Dokładne i wiarygodne pomiary temperatury są niezbędne dla zapewnienia komfortu w budynku oraz efektywności energetycznej. Czujniki temperatury powietrza zewnętrznego, pomieszczeniowe, kanałowe i do rurociągów zaprojektowano z myślą o precyzyjnych i łatwych pomiarach oraz prostym montażu.

 

Cechy

  • Szeroki wybór wyjść: pasywne NTC i RTD, 0...5 /10 V, 4...20 mA, pozwala na bezproblemowe połączenia do najważniejszych systemów automatyki budynku.
  • Dostępnych jest nawet osiem zakresów pomiarowych wybieranych w miejscu montażu, co przekłada się na uproszczenie logistyki, zmniejszenie zapasów i zwiększenie elastyczności.

Innowacje zapewniające spokój

Bezproblemowe

Niezawodne

Intuicyjne

Asortyment

Czujniki kanałowe

Nasze czujniki kanałowe, wyposażone w precyzyjne elementy pomiarowe, monitorują temperaturę powietrza w kanałach wentylacyjnych. Czujniki te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stałego przepływu powietrza i rozkładu temperatury, zapewniając wymagane parametry robocze instalacji.

Serie produktów:

  • Jednopunktowe
  • Uśredniające
  • Kablowe
  • Wykrywanie przekroczenia temperatury minimalnej
     

Temperatura01DT i 22DT

Kanałowe oraz zanurzeniowe czujniki temperatury

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura01CT i 22CT

Kablowe czujniki temperatury

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura01MT i 22MT

Czujniki kanałowe temperatury (wartość średnia)

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura01ATS i 20DTS

Monitorowanie zamarzania

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Wilgotność / temperatura01DH i 22DTH

Czujniki kanałowe wilgotności / temperatury

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Seria produktów

Czujniki do rurociągów

Nasze czujniki do rurociągów są przeznaczone do precyzyjnych pomiarów temperatury cieczy w rurach. Są oparte na termistorze lub elemencie rezystancyjnym (RTD) i dostarczają w czasie rzeczywistym dane niezbędne do sterowania ogrzewaniem oraz chłodzeniem.

Serie produktów:

  • Jednopunktowe
  • Kablowe
  • Kontaktowe
  • Kondensacja
     

Temperatura01ST, 01HT i 22HT

Czujniki nakładane (temperatura)

Pasywne i aktywne

  • Wyświetl produkty

Temperatura22DT

Czujniki zanurzeniowe (temperatura)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Temperatura01HT-1..A

Monitorowanie temperatury

  • Wyświetl produkty

TemperaturaEXT-J-007346..

Zabezpieczający ogranicznik temperatury STB

  • Wyświetl produkty

Asortyment

Czujniki pomieszczeniowe

Nasze czujniki pomieszczeniowe do pomiaru temperatury otoczenia są wyposażone w najnowocześniejsze termopary lub półprzewodnikowe elementy pomiarowe. Czujniki te są dostarczają dane, które są niezbędne do optymalizowania nastaw instalacji HVAC w celu zapewnienia komfortowych warunków w pomieszczeniach.

Serie produktów:

  • Pomieszczeniowe do montażu ściennego
     

Regulatory pomieszczenioweP-22RT..D

Aktywny

Z dotykowym wyświetlaczem ePaper

  • Wyświetl produkty

Regulatory pomieszczenioweP-22RT..A

Aktywny

Z wirtualnym wyświetlaczem

  • Wyświetl produkty

Czujniki pomieszczeniowe22RT

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Czujniki pomieszczeniowe01RT

Pasywny

  • Wyświetl produkty

Regulatory pomieszczenioweP-01RT

Pasywny

  • Wyświetl produkty

Regulator pomieszczeniowyCR

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Asortyment

Czujniki zewnętrzne

Czujniki zewnętrzne zaprojektowano tak, aby zapewnić im odporność na skrajne warunki pogodowe. Zastosowano w nich wytrzymałe materiały i zaawansowane elementy pomiarowe, aby zagwarantować dokładność pomiarów temperatury zewnętrznej. Czujniki te są niezbędne do dostosowywania pracy instalacji HVAC odpowiednio do zmian warunków na zewnątrz.

Serie produktów:

  • Jednopunktowe
     

Temperatura01UT

Czujniki zewnętrzne (temperatura)

Pasywny

  • Wyświetl produkty

Temperatura22UT

Czujniki zewnętrzne (temperatura)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Wilgotność / temperatura22UTH

Czujniki zewnętrzne (wilgotność / temperatura)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Czym jest czujnik ciśnienia do instalacji HVAC?

Czujniki temperatury to kluczowe elementy instalacji HVAC, umożliwiające precyzyjną regulację temperamenty i zwiększenie efektywności energetycznej. Czujniki te mierzą zmiany temperatury przy bardzo krótkim czasie reakcji i dostarczają dane do systemów sterujących instalacjami HVAC. W rezultacie umożliwiają adaptacyjne dostosowanie pracy instalacji w celu utrzymania optymalnych warunków otoczenia. Nasz asortyment czujników temperatury opracowano z myślą o dostarczaniu dokładnych i wiarygodnych danych, dostosowanych do specyficznych wymagań instalacji HVAC.

Niezależnie od tego, czy są używane w kanałach wentylacyjnych, rurociągach wodnych, pomieszczeniach czy na zewnątrz, czujniki temperatury są niezbędne dla zapewnienia niezawodności i wydajności instalacji.

 

Najważniejsze zalety czujników temperatury do instalacji HVAC od Belimo

Stosując precyzyjne czujniki temperatury w instalacjach HVAC można uzyskać istotne korzyści:

  • Optymalizacja zużycia energii

    Dzięki danym o temperaturze, które są zbierane w czasie rzeczywistym, można stosować adaptacyjne algorytmy regulacji, aby minimalizować straty energii.

  • Zwiększony komfort

    Precyzyjna regulacja temperatury zapobiega wahaniom temperatury i utrzymuje komfort termiczny w pomieszczeniach.

  • Optymalizacja wydajności instalacji

    Gwarantuje, że elementy instalacji HVAC działają w optymalnych zakresach temperatur, a tym ogranicza sytuacje, w których instalacja pracuje nieefektywnie.

  • Integracja z inteligentnymi budynkami

    Kompatybilność z BACnet, Modbus i innymi protokołami komunikacyjnymi pozwala na bezproblemową integrację z systemami automatyki.

  • Kompatybilność z systemami

    Dzięki kompatybilności z większością systemów regulacji HVAC nasze czujniki są łatwe do zainstalowania i zintegrowania, co przekłada się na możliwość łatwego i efektywnego modernizowania instalacji. Czujniki temperatury od Belimo są wyposażone w różne elementy pomiarowe, takie jak termistory, elementy RTD czy elementy półprzewodnikowe, które gwarantują wysoką dokładność pomiarów.

  • Trwałość

    Zapobiega przegrzaniu lub nadmiernemu chłodzeniu, przedłużając żywotność elementów instalacji HVAC. Nasze czujniki są wykonywane z materiałów o wysokiej jakości materiałów oraz zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne działanie w różnych warunkach środowiskowych, w tym w skrajnych temperaturach i przy dużej wilgotności. 

Zastosowania czujników temperatury w instalacjach HVAC

Czujniki temperatury do instalacji HVAC są integralną częścią systemów stosowanych w różnych obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, w tym:

  • Budynki usługowo-handlowe

    Precyzyjna regulacja warunków w biurach, obiektach handlowych i hotelach.

  • Przemysłowe instalacje HVAC

    Zapewnienie dokładnego monitorowania temperatury w obiektach produkcyjnych i magazynowych.

  • Służba zdrowia i laboratoria

    Utrzymywanie temperatury zgodnie z ścisłymi wymaganiami, np. w szpitalach i obiektach wymagających precyzyjnego kontrolowania warunków.

  • Centra danych i infrastruktura IT

    Monitorowanie wahań temperatury w celu zapobiegania przegrzaniu i zapewnienia trwałości sprzętu.

Wybór odpowiedniego czujnika temperatury do instalacji HVAC

Wybór odpowiedniego czujnika temperatury zależy od kilku krytycznych parametrów:

  • Typ czujnika

    Termistory (NTC, PTC), elementy RTD (Pt100, Pt1000) lub termopary – różniące się dokładnością oraz czasem reakcji.

  • Rozmieszczenie czujników

    Czujniki przeznaczone do kanałów, rur, przestrzeni wewnętrznych lub zewnętrznych.

  • Dokładność pomiaru

    Precyzyjne czujniki o minimalnym dryftcie zapewniają długoterminową wiarygodność pomiarów.

  • Kompatybilność sygnału wyjściowego

    Wyjścia analogowe (4–20 mA, 0–10 V) lub cyfrowe (Modbus, BACnet) umożliwiające łatwą integrację.

  • Odporność na warunki środowiskowe

    Wytrzymała obudowa o odpowiednim stopniu ochrony IP, odporna na wilgoć, kurz i skrajne temperatury.

Więcej pytań dotyczących czujników temperatury?

Kontakt z przedstawicielem

Więcej tematów dotyczących czujników

  • Dowiedz się więcej o czujnikach wilgotności

  • Dowiedz się więcej o czujnikach ciśnienia

  • Dowiedz się więcej o czujnikach jakości powietrza

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.