22HH-10
Przełącznik kondensacji, Czujnik wewnętrzny, LED
Części zawarte w zestawie: strzykawka z pastą przewodzącą ciepło, opaska kablowa
- Cena katalogowa
- 694,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Kondensacja
- Sygnał wyjściowy
- Przełącznik
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika wycieków
-
- SPDT, bezpotencjałowy
- Maks. prąd przełączania 1 A @ 24 V
- Min. prąd przełączający 5 mA @ 10 V
- Rodzaj wyświetlacza
- LED