2. Czujniki/liczniki
  3. Liczniki energii termicznej (TEM)

22PEM-1UF



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Części zawarte w zestawie: pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem, plomba zabezpieczająca z linką, osłona izolacyjna

Aktywowanie licznika energii cieplnej

Cena katalogowa
6 874,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 118,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Plomba z drutem, Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 101,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem

Cena katalogowa: 124,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

Element teowy, DN 32, M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

Zestaw akcesoriów MID bez złączki, DN 32

Cena katalogowa: 1 510,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

Zestaw akcesoriów MID ze złączką, DN 32

Cena katalogowa: 1 925,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

Zestaw akcesoriów MID EV, DN 32, G 1 1/4"

Cena katalogowa: 820,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Zawór Zamknij/Otwórz DN 32 Rp 1 1/4"

Cena katalogowa: 525,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZREV32F

ZREV32F

Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Cena katalogowa: 224,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Przetwornik szyny M

Cena katalogowa: 1 712,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Wymienne moduły czujników

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Moduł czujnika MID do licznika energii termicznej (TEM) DN 32

Cena katalogowa: 3 037,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Thermal energy meter activation

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
  • Przepływ
  • Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Przepływ qp
6
Komunikacja
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Czynnik
Woda
Wielkość zaworu
32 mm
Wielkość zaworu
1 1/4 inch

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.