2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

SR24P-R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SR24P-R

SR24P-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Z powodu wycofania materiału, obudowy siłowników RobustLine będą dostępne w kolorze szarym zamiast pomarańczowego.

Pozostałe cechy i właściwości pozostają bez zmian.

Cena katalogowa
2 563,00 PLN
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
ZPF-08

ZPF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPF-09

ZPF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xø12x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPF-10

ZPF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPF-11

ZPF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xø14x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPF-14

ZPF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPK-12

ZPK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø12x4x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPK-14

ZPK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø14x5x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPV-08

ZPV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPV-09

ZPV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPV-10

ZPV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPV-11

ZPV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPV-12

ZPV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPV-14

ZPV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 249,00 PLN
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
S2A GR

S2A GR

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 509,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
Moc znamionowa
5.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.