3. Akcesoria

HH230



Wstecz do kategorii produktów
HH230

HH230

Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem

Ten produkt można zamawiać tylko wraz z odpowiednim siłownikiem IP66/67.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
AC 120...240 V
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski (przewód miedziany lity 2,5 mm² lub pleciony 1,5 mm², 2-żyłowy)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.