3. Akcesoria

P1000A-F



Wstecz do kategorii produktów
P1000A-F

P1000A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ

Zalecenie: podłączyć jako dzielnik napięcia. Należy zapoznać się z informacjami z karty katalogowej.
Cena katalogowa
793,00 PLN
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
Przyłącze potencjometru
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
346
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.