GM24SR-T2
GM24SR.15
Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Zaciski
- Cena katalogowa
- 2 094,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
Produkty skonfigurowane nie podlegają zwrotowi!
W przypadku produktów konfigurowalnych terminy dostawy mogą być dłuższe.
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AH-GMA
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
KH10
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm [1/2...1"]
S.MISPI.10
Wskaźnik położenia
Z-ARS230
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.
ZG-GMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Instruktaż – instalowanie siłowników GM
Instruktaż: instalowanie siłowników GM
Instruktaż – podłączanie okablowania siłowników GM
Instruktaż: podłączanie okablowania siłowników GM
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
-
Zaciski
2.5 mm² [12 AWG]
(kabel ø4...7.5 mm, 4-żyłowy) - Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- Y = 0 V: lewy ogranicznik, położenie prawe
- Przestawianie ręczne
- Z boczną dźwignią, z blokadą
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...150 s
- Przyłącze mechaniczne
- Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Temperatura otoczenia
- -30...55°C [-22...131°F]