3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

LM24A-MP-TP



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Zaciski

Cena katalogowa
1 065,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje

  • Pobierz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA

K-ELA

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA10

K-ELA10

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA13

K-ELA13

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA16

K-ELA16

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PI

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-TP

Z-TP

Zabezpieczenie zacisków IP54
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 180,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.3 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-żyłowy)
Moment obrotowy
5 Nm
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
35...150 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...20 mm
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.