LMQ24A-SR
Bardzo krótkie czasy ruchu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54
- Cena katalogowa
- 1 514,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Z-SPA
Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.
AH-25
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (jednostronnego)
AV8-25
Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm
K-ENMA
Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm [3/8...1"] z wkładką
Wielopak 20 szt.
K-ENSA
Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm [3/8...1"]
Wielopak 20 szt.
K-NA
Zacisk montażowy odwracalny do NM..A, LMQ..A, zakres regulacji zacisku ø8...20 mm [3/8...3/4"]
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
KG8
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8
KH8
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.
Z-PI
Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.
ZF10-NSA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF12-NSA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF15-NSA
Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF16-NSA
Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF8-NMA
Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LMQ..A / NM..A
Wielopak 20 szt.
ZG-NMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
CRP24-B1
Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V
Z-UIC
Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 13 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 23 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 4 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 2.5 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...40°C [-22...104°F]