NM24A-F



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NM24A-F

NM24A-F

Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP54

Cena katalogowa
887,00 PLN
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
AH-25

AH-25

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (jednostronnego)

Cena katalogowa: 80,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV8-25

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm

Cena katalogowa: 283,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LMQ..A / NM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-NMA

ZG-NMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 313,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
Moc znamionowa
3.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 8x8 mm
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.